NS 162
Enkele T-moer
IDnr. 141101
NS 162, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 21 mm
- Max. aantrekmoment: 150 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Technische gegevens
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 28.5 |
| Hoogte H [mm] | 27.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 10.0 |
| Lengte L [mm] | 24.5 |
| Inbusschroef | M16 x 35 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 150.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).