Om de bovenste klemmen te bevestigen en te positioneren op de basisklem worden T-moeren gebruikt. T-moeren zijn daarom onmisbare onderdelen van een veilige klemoplossing. Dit vereist robuuste en zeer nauwkeurige producten om een lange levensduur zonder gevaar te garanderen. T-moeren garanderen bovendien een hogere wisselnauwkeurigheid.
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).
Onze prestatiebelofte. Uw voordelen
Bodemgeleidingen
De T-moeren van SCHUNK zijn verkrijgbaar in veel verschillende afmetingen en vormen
Des lardons en T sont utilisés pour le serrage et le positionnement des mors rapportés sur le mors de base. Ce sont ainsi des composants indispensables d'une solution de serrage. Ceci nécessite des produits hautement précis pour assurer une longue durée de vie sans danger. Des guidages à glissement rectifiés assurent en outre une plus grande précision de changement. Lors de la sélection des lardons en T, vérifier les dimensions de raccordement du mandrin de tour (denture/largeur de la fente). Unité de livraison : 1 pièce, vis cylindriques DIN 912-12.9 incluses
Des lardons en T sont utilisés pour le serrage et le positionnement des mors rapportés sur le mors de base. Ce sont ainsi des composants indispensables d'une solution de serrage. Ceci nécessite des produits hautement précis pour assurer une longue durée de vie sans danger. Des guidages à glissement rectifiés assurent en outre une plus grande précision de changement. Lors de la sélection des lardons en T, vérifier les dimensions de raccordement du mandrin de tour (denture/largeur de la fente). Unité de livraison : 1 pièce, vis cylindriques DIN 912-12.9 incluses
Le boulon pour rainure en T TS et l'écrou borgne TM sont un système en deux pièces. Les deux pièces sont vendues séparément et doivent être commandées séparément.