NS 82
Enkele T-moer
IDnr. 140116
NS 82, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 11 mm
- Max. aantrekmoment: 30 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Technische gegevens
| 产品组 | 单个 T 型螺母 |
|---|---|
| 插槽宽度 N [mm] | 11.0 |
| 宽度 B [mm] | 16.0 |
| 高度 H [mm] | 19.0 |
| 高度 H1 [mm] | 7.0 |
| 长度 L [mm] | 15.5 |
| 圆柱形螺栓 | M8 x 20 |
| 最大允许紧固力矩 [Nm] | 30.0 |
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)