SBK 95
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
IDnr. 135104
SBK 95, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 8 mm
- Padbreedte: 8 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Sleufbreedte N [mm] | 8.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 8.0 |
| Breedte B [mm] | 22.0 |
| Hoogte H [mm] | 40.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 37.5 |
| Hoogte H2 [mm] | 37.0 |
| Lengte L [mm] | 44.5 |
| Gatafstand a [mm] | 29.0 |
| Schroeven | M8 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/set [kg] | 0.69 |