arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

Stationaire 3-klauwplaten, handbediend

IDnr. 819914

Stationaire handmatige klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 92 mm
  • Spindelhouder: Z300
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9.9 mm
  • Tandsteek: 7 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 220 Nm
  • Max. draaisnelheid: 3400 1/min
  • Gewicht: 54.2 kg
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. opspankracht [kN] 180.0
Max. koppel [Nm] 220.0
Slag per klem [mm] 9.9
Tandsteek [mm] 7.0
Gewicht [kg] 54.2

Levering
Manuele klauwplaat, basisklauw met tand en groef, montageschroeven, spansleutel, SCHUNK-magneten, beknopte gebruikershandleiding, gebruikershandleiding; zonder bovenste klemmen