arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

gereedschapshouderconfiguratie

Configuratiestatus
Basic
Konfiguraci produktu provedete pomocí standardního programu.
Za volitelné doplňky/příslušenství může být účtován příplatek - na který lze uplatnit nárok na slevu.

Custom
Váš výběr vyžaduje vlastní implementaci (mimo standardní program).
Další poplatky/dodatečné náklady jsou účtovány zvlášť na a nelze na ně uplatnit slevu.
Cena na vyžádání - slevy jsou k dispozici pouze na základě množství (množstevní slevy) -
Uitstekende lengte (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Lichaamsdiameter lengte (L4) (Afhankelijk van L1) [mm]

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Délka (L4) může být změněna pouze po změně vyčnívající délky (L1).
Maximale klemlengte (L2) (Afhankelijk van L4) [mm]
Odpovídá maximální hloubce zasunutí stopky nástroje do upínacího otvoru.

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Upínací délka (L2) může být změněna pouze po změně délky (L4).
Optie spaanboren
Následné nebo dodatečné vložení otvoru pro čip do upínače nástrojů podle normy příslušného rozhraní.

Otvor pro čip je potřebný pro umístění čipu datového nosiče.
Optie datadragerchip monteren
Datový nosič se užívá ke sběru údajů a k jednoznačné klasifikaci upínačů nástrojů v systému identifikace upínačů nástrojů.

První položka popisuje typový kód čipu (např. BIS-C-122-04/L)
Druhá specifikace popisuje maximální kapacitu paměti čipu (např. 511 bajtů)
Optie Nul (concentriciteitsafstelling)
Chybu házivosti upínače nástrojů, nástroje a vřetena stroje lze kompenzovat použitím čtyř stranových stavěcích šroubů. To znamená, že je možná nastavitelná přesnost obvodové házivosti téměř 0 μm.
Optie Cool-Flow (optimale koeling van gereedschapskanten)
"Cool Flow" umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně upínacího otvoru (D1). Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
TENDO bedieningssleutel (voor het spannen van de hydraulische gereedschapshouder)
Imbusový klíč s křížovou rukojetí pro upínání a odepínání stopek nástrojů v hydraulických expanzních upínačích nástrojů.

Pokud je tato možnost stále vybrána, kusové množství odpovídá objednanému množství.
Volba aktivačního klíče je však ve výchozím nastavení zrušena.
verklaring van overeenstemming
Dodaný dokument písemně potvrzuje, že dodané výrobky byly vyrobeny a odzkoušeny v souladu s platnými dokumenty (výkresy, normy, specifikace, schválené odchylky).


Balanceringsprotocol
V dodaných dokumentech jsou zaznamenány jak parametry nastavení procesu vyvažování, tak výsledky měření zbytkové nerovnováhy každého jednotlivého upínače nástrojů.


Aangepaste gereedschapshouders

Orderaantal stuk
TENDO P HSK-C50 Ø8x60
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.