arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemtechnologie voor werkstukken november 2023

Handmatig of volledig automatische snelwissel van klemmen - volledig zonder gereedschap

Een boost voor automatisering van SCHUNK: met de TANDEM BWA-klemkrachtblokken is volautomatisch klemmen van verschillende werkstukken in kleine series mogelijk. De spanklauwen van de nieuwste generatie klemkrachtblokken kunnen probleemloos met de robot worden verwisseld. Dit leidt tot een enorme vermindering van insteltijden, vooral voor meerdere toepassingen en spantorens.
SCHUNK klemsnelwisselsysteem TANDEM3 Met het nieuwe TANDEM BWA-klemkrachtblok kunnen robots de spanklauwen van de klemkrachtblokken automatisch verwisselen.

In veel geïndustrialiseerde landen kan de arbeidsmarkt niet langer voldoen aan de vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Veel industrieën hebben ook te kampen met concurrentiedruk, waardoor een productievere productie is vereist. Beide trends betekenen dat geautomatiseerde processen steeds belangrijker worden en dat bedrijven zich er vroeg of laat voor zullen moeten openstellen. Toepassingsspecialist SCHUNK heeft een geschikte module ontwikkeld om de mogelijkheden van autonome bewerkingsprocessen uit te breiden. Met het nieuwe klemsnelwisselsysteem BWA kunnen de klauwplaten van de TANDEM-klemkrachtblokken nu handmatig of volautomatisch via een robot worden gewisseld. In de toekomst zal het systeem standaard beschikbaar zijn voor de pneumatische en hydraulische 2- en 3- klemkrachtblokken in de maten 100, 140, 160 en 250.

Korte reactietijden voor veranderende batchgroottes

De snelwisselklemmen in de kleminrichtingen kunnen helemaal automatisch in slechts enkele seconden worden gewisseld zonder gereedschap. Als ervaren totaalleverancier biedt SCHUNK hiervoor ook de passende pneumatische parallelgrijper PGN-plus-P voor geautomatiseerde plaatsing aan. De grijpervingers zijn uitgerust met speciale, veerbelaste houders. Hierdoor kunnen de bovenklemmen automatisch worden ontgrendeld, opgepakt en weer positief worden geplaatst. De toepassing kan dus op elk moment probleemloos worden aangepast aan nieuwe klemtaken. Met het klemsnelwisselsysteem TANDEM gebeurt het handmatig wisselen ook tot vijf keer sneller dan conventionele klemwissels.

SCHUNK klemsnelwisselsysteem TANDEM3 De snelwisselklemmen in de kleminrichtingen kunnen helemaal automatisch in slechts enkele seconden worden gewisseld zonder gereedschap.

Monitoring standaard geïntegreerd

Op het gebied van automatisering zijn de bewakingsopties die standaard in de kleminrichtingen zijn geïntegreerd, bijzonder geschikt voor de toekomst. Naast de gepatenteerde dynamische drukbewaking voor de basisklemposities "open" en "gesloten" is de bewaking van de persluchtoverdracht naar de spanklauw al geïntegreerd. Op deze manier kan de klant een contactcontrole van het werkstuksysteem of een reiniging van de klemvlakken uitvoeren.
Alle TANDEM-klemkrachtblokken hebben één ding gemeen: ze bieden consistent hoge klemkrachten met een compact ontwerp en optimale toegankelijkheid bij 5-zijdige bewerkingen, zelfs in de meest besloten ruimtes. Meer concurrentievermogen in alle industrieën door maximale flexibiliteit en korte reactietijden. Naast het klemblok en de klauwen van de spanklauw zijn ook de handlingcomponenten op de robot essentieel voor een geautomatiseerd procesverloop. Met een uitgebreid en perfect op elkaar afgestemd programma van gereedschapshouders en werkstukbevestiging, grijptechniek en automatiseringscomponenten biedt SCHUNK toepassingsoplossingen uit één hand.