arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Groen licht voor uw productie!​

Mit VERO-S wechseln Sie Werkstücke in Sekunden: Einfach, zuverlässig und präzise.
Immer und immer und immer wieder.​​

Stillstände kosten Zeit und Produktivität. Mit dem Nullpunktspannsystem VERO-S reduzieren Sie Rüstzeiten auf wenige Sekunden und schaffen die Grundlage für flexible Fertigungsprozesse bis hin zur automatisierten Produktion. Die wiederholgenaue Schnittstelle sorgt für maximale Prozesssicherheit, hohe Anlagenverfügbarkeit und wirtschaftliche Abläufe.​

Jetzt Anwendung besprechen

Flexibiliteit voor elke taak – nu en in de toekomst​

コンテンツは近日公開

Produktionsanforderungen ändern sich.
VERO-S passt sich an.​

Heute Einzelteil, morgen Serienfertigung, übermorgen automatisierte Maschinenbeladung. Mit seinem modularen Baukasten passt sich VERO‑S flexibel an neue Anforderungen an und bietet mit über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten die passende Lösung für nahezu jede Spannaufgabe. So bleibt Ihre Fertigung bereit für das, was kommt.

Altijd veilig dankzij het zelfvergrendelingsmechanisme​

KONTEC-KSC3 SKQ TENDO EC-VERO-S

Ontworpen voor maximale procesbetrouwbaarheid: het zelfvergrendelingsmechanisme houdt werkstukken en spanininrichtingen zelfs bij een drukval betrouwbaar op hun plaats. Dit zorgt voor maximale stabiliteit tijdens het bewerkingsproces en geeft u de zekerheid dat u te allen tijde op uw spantechniek kunt vertrouwen.​

Geen stilstand, omdat er geen onderhoud nodig is.

Productiviteit ontstaat overal waar machines in bedrijf zijn. Dankzij het hermetisch afgesloten ontwerp zal de VERO‑S jarenlang betrouwbaar en onderhoudsvrij functioneren. Dit verlaagt de onderhoudskosten, voorkomt onvoorziene stilstand en garandeert een constant hoge systeembeschikbaarheid.​

VERO-S toepassingsvoorbeeld

De ideale partner voor het automatiseren van uw bewerkingsmachine

TANDEM-KRP3 speciale bekken, VERO-S-NSL-serie, NSR-reeks

De weg naar geautomatiseerde productie begint met gestandaardiseerde, betrouwbare processen. Met VERO-S maakt u de weg vrij voor geautomatiseerde wisselingen van werkstukken, spaninrichtingen en andere apparatuur. De standaardiseerde interface vermindert de noodzaak van handmatige ingrepen, vereenvoudigt automatiseringsconcepten en maakt uw bewerkingsmachine klaar voor de eisen van morgen.

Ontdek geautomatiseerde machinebelading

Praktische toepassingen

In de schijnwerpers: VERO-S als methode om insteltijden te verkorten en stilstandtijd te verminderen.​

Advies

コンテンツは近日公開

Klantenbeheer klemtechnologie voor werkstukken

電話 +49-7572-7614-1300

メールを書く

Maximale productiviteit met nulpunttechnologie voor machinale bewerking

Het verkorten van de voorbereidingstijden voor machinale bewerkingsprocessen is een van de belangrijkste factoren voor het verhogen van de winstgevendheid in de productie-industrie. In CNC-bewerkingscentra leidt machinestilstand tijdens het vastklemmen en uitlijnen tot rendementsverlies. De ultieme oplossing voor deze uitdaging is de introductie van nulpunttechnologie voor machinale bewerking. Dit creëert een statisch, universeel en zeer nauwkeurig referentiepunt, zodat er voor elke nieuwe bewerking niet opnieuw naar de machine verwezen hoeft te worden.

Bij gebruik van een snelwisselsysteem voor machinale bewerking vindt alle voorbereiding van het werkstuk buiten de machine plaats (extern instellen). De VERO-S NSE3-moduleserie van SCHUNK werd speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het gepatenteerde dubbelslagsysteem en de geïntegreerde turbofunctie betekenen dat de module tot 250% meer trekkracht biedt en trillingsvrij snijden mogelijk maakt, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

De praktische resultaten van het gebruik van VERO-S NSE3 zijn onder andere:

  • Vermindering van de voorbereidingstijd met maximaal 90% en daardoor maximale beschikbaarheid van de spindel.
  • Micrometrische herhalingsnauwkeurigheid van <0,005 mm met snelwissel van pallets en werkstukken.
  • Efficiënte werking met een standaard systeemdruk van slechts 6 bar , zonder dat er drukverhogers nodig zijn.

Veelgestelde vragen: Instellen en nulstellen

Wat is het palletsnelwisselsysteem voor productieprocessen?

Het palletsnelwisselsysteem is een geavanceerde klemtechnologie die een statisch, onveranderlijk nulpunt vastlegt op een CNC-machine. De VERO-S NSE3-module van SCHUNK wordt beschouwd als de benchmark in zijn categorie op de markt en is superieur aan de meeste conventionele modules. pneumatische kleminrichtingen wat betreft flexibiliteit. Hiermee kunnen werkstukken in één handeling worden gepositioneerd en vastgeklemd met behulp van klemconussen en klempennen. Dit zorgt voor een stevige grip en een herhaalbaarheid van minder dan 0,005 mm zonder dat er bijstellen nodig is.

Hoe draagt VERO-S bij aan het verkorten van voorbereidingstijden?

VERO-S verkort de voorbereidingstijden door de werkstukken buiten de CNC-machine voor te bereiden (externe instelling). Met de snelwisseltechnologie kunnen pallets of werkstukken binnen enkele seconden worden verwisseld zodra de verwerking is voltooid. De modules zijn volledig afgedicht en corrosievrij, waardoor de stilstandstijd van de machines met wel 90% wordt verkort en de machines perfect zijn voorbereid voor echte toepassingen. Automatisering en garanderen maximale betrouwbaarheid, zelfs in de aanwezigheid van koelmiddelen en spanen

Is VERO-S NSE3 compatibel met eerdere bevestigingssystemen?

Ja, compatibiliteit is gegarandeerd De palletsnelwisselmodule SCHUNK VERO-S NSE3 138 is 100% compatibel voor installatie met de vorige versies (NSE plus 138-modules). Dit betekent dat de modules 1:1 kunnen worden uitgewisseld zonder dat er verwerkingsfouten optreden.
Deze flexibiliteit maakt het upgraden van productielijnen snel en veilig. Integratie is ideaal voor complexe systemen zoals het 5-assig bewerkingscentrum .

Wilt u weten hoeveel tijd en geld uw bedrijf zou kunnen besparen?

Onze technische experts laten u graag zien hoe VERO-S in uw huidige CNC-ecosysteem kan worden geïntegreerd. Neem contact met ons op of bekijk de technische gegevens onder "Productgegevens".