SGWB-G3-B 125-57-27
Omkeerbare klauwgreep.
ID 1494299
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
- Snelwisselklauw
- Geschikt voor: KSX-C2 125
- Afmetingen: 125 x 57 x 27 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 0.9 kg
Détails techniques
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 57.0 |
| Hoogte [mm] | 27.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
Levering
Systeemklauw