MES HSK-A 40 Ø16x50
Face mill arbors
ID 23000670
MES HSK-A 40 Ø16x50, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Attacco portautensile: HSK-A 40
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M8
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | 페이스 밀링 아버 |
|---|---|
| 시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| 스레드 고정 볼트 G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| 중량 [kg] | 0.49 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능