MES HSK-A 50 Ø27x60
正面フライスアーバー
ID 23000672
MES HSK-A 50 Ø27x60, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- ツールバーインターフェース: HSK-A 50
- クランプ径: 27 mm
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Détails techniques
| Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
|---|---|
| Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
| Interface de porte-outils | HSK-A 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 27 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Poids [kg] | 1.09 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande