AMC CON HSK-A 63 M12x25 L1=51
圆锥形螺纹柄适配器
ID 23005027
AMC CON HSK-A 63 M12x25 L1=51, 刀柄
- 圆锥形螺纹柄适配器
- 系列: 圆锥形螺纹柄适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径的螺纹: M12
- 突出长度: 51 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Kuželové adaptéry závitové stopky |
|---|---|
| Řada | Kuželové adaptéry závitové stopky |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Závitový upevňovací šroub G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.7 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání