arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51 Vergelijkbare illustratie

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51

Draadschacht-adapter, conisch

IDnr. 23005034

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, conisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Draad in klemdiameter: M16
  • Uitstekende lengte: 51 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technology Thread Shank Adaptors, Conical
Series Thread Shank Adaptors, Conical
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Thread tightening bolt G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 29.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
Weight [kg] 0.8
Coolant-proof yes

Version
For clamping screw-in milling cutters

Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request