arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

Polygonale gereedschapshouders
De TRIBOS-RM is geschikt voor krachtige HSC-microsnijbewerkingen tot meer dan 85.000 tpm. De uitstekende uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm en de stabiliteit als gevolg van de ankerstructuur vormen de basis voor de uiterst compacte gereedschapshouderbevestigingen en zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare metaalsnijbewerking. De verschillende maten zijn ideaal voor gebruik in kleine, zeer dynamische bewerkingscentra.

Innovaties - uw voordelen

  • Hoge radiale rigiditeit
    Stabiliteit bij hoge snijkrachten, goede prestaties bij metaalsnijden en daardoor een snellere bewerkingstijd en een hogere productiviteit
  • Klein en compact ontwerp
    Nauwkeurig en betrouwbaar metaalsnijden
  • Uitstekende demping van trillingen
    Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten
  • Standaard fijn gebalanceerd
    Geschikt voor hoge snelheden met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm.
  • Uitgebreide compatibiliteit
    Kan perfect worden gecombineerd met TRIBOS SVL gereedschapsverlengingen
  • Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm
    Optimale oppervlakteresultaten, hoge precisie bij de bewerking en veilige processen dankzij uniforme bewerkingen en maximale herhaalbaarheid.
  • Insteltijden en kosten minimaliseren
    Snel en eenvoudig wisselen van gereedschap met de kleminrichting TRIBOS-RM SVP
  • Draaisymmetrisch ontwerp
    Het rotatiesymmetrische ontwerp minimaliseert de interferentiecontour en zorgt voor een hoge draaisnelheid.

Opties en speciale informatie

  • Door de ankerstructuur blijft TRIBOS-RM stabiel tijdens de belasting door hoge snijkrachten. De klemkrachten zijn groot genoeg om de grenzen te bereiken van belastingen die ontstaan in centra voor bewerking op hoge snelheid. Hoge bewerkingsprestaties maken de weg vrij voor kortere bewerkingstijden en daarmee voor een hogere productiviteit.