SWA-020-000-000
N.º de identificação 302323
Este produto é um produto legado.
Produtos alternativos:
Sistema de troca rápida SWS, Tamanho: 020, Adaptador de troca rápida, pneumático
- Nº de passagens de fluido: 12
- Máx. carga útil total: 25 kg
Detalhes técnicos
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 25.0 |
|---|---|
| Momento Mx máx. [Nm] | 169.5 |
| Momento My máx. [Nm] | 169.5 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 105.0 |
| Força de bloqueio [N] | 2300.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 0.32 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 2.0 |
| Passagem pneumática de rosca de conexão de ar | 12x M5 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 1 |
| Máx. deslocamento angular permitido [°] | ± 2 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.9 |
| Diâmetro D [mm] | 90.0 |
| Altura Z [mm] | 23.7 |
| Diagrama de conexão do parafuso | K |
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. soma de todas as forças e momentos que são permitidos a atuar no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ピストンによりロックが作動するロッキングボール
メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって