KSH-Z plus 140
Hydraulische klemkrachtblokken voor centrisch vastklemmen en vastklemmen met vaste klemmen
IDnr. 1330215
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Hydraulisch klemkrachtblok standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1463182
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Z-versie
- Afmetingen: 140 x 140 x 77,7 mm
- Max. opspankracht: 30 kN
- Slag per klem: 3 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Max. werkdruk: 60 bar
- Gewicht: 9.1 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 30.0 |
| Max. druk [bar] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 70.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 9.1 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding