arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA FSW A8

ROTA FSW A8

척 퀵 체인지 시스템

IDnr. 1455788

척 퀵 체인지 표준형

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
제품 특징:
  • 척 퀵 체인지
  • 척 사이드: ISO 702-1 Nr. 8
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 8
기술 데이터:
  • 최대 구동력: 70 kN
  • 최대 작동 모멘트 (actuation moment): 100 Nm
  • 최대 회전 속도: 6000 1/min
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 8
최대 회전 속도 [1/min] 6000.0
최대 구동력 [kN] 70.0
최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] 100.0