ROTA NCS 400/3 Z300-KV
无通孔的三爪动力卡盘
IDnr. 859050
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 三爪杠杆式卡盘
- 紧密密封
- 基爪的主动下拉
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 8.2 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 卡爪下拉: 0.5 mm
- 最大夹持力*: 120 kN
- 最大启动力: 60 kN
- 最大旋转速度: 2200 1/min
- 重量: 145 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 (Z300) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 120.0 |
| 最大启动力 [kN] | 60.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.2 |
| 卡爪下拉 [mm] | 0.5 |
| 杆长度 [mm] | 75.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 145.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %