arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
THL-S plus 300 Z-Z

THL-S plus 300 Z-Z

Vaste steunen met laterale cilinder

IDnr. 825331

Standaard vaste steunen

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • Zelfcentrerende vaste steun
  • Hydraulische bediening
  • Centrale smering
  • Cilindervormige rollen
Technische gegevens
  • Klembereik: 12 - 152 mm
  • Max. klemkracht per rol: 10 kN
  • Stuurdruk: 8 - 60 bar
  • Centreernauwkeurigheid: < 0.04 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.007 mm
  • Max. omtreksnelheid: 590 m/min
  • Gewicht: 50 kg
Type smering Centrale smering
Rollen cilindervormig
Min. klem-Ø [mm] 12.0
Max. klem-Ø [mm] 152.0
Min. werkdruk [bar] 8.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Max. klemkracht per rol [kN] 10.0
Centreernauwkeurigheid [mm] < 0.04
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.007
Max. omtreksnelheid [m/min] 590.0
Gewicht [kg] 50.0