THL-S plus
Vaste steunen met laterale cilinder
Hydraulisch aangedreven, zelfcentrerende vaste steun met hoge klemkrachten en uitstekende en continu hoge centreer- en rondloopnauwkeurigheid
Description
Innovaties - uw voordelen
- Vaste steun met precisiehendel voor hoge kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Zeer nauwkeurige hendelkinematiek
Hoge centreer- en rondloopnauwkeurigheid - Serieel afgedicht tegen spaanders en standaard met ontluchtingsaansluiting
Waarborgen van procesveiligheid en langere onderhoudsintervallen - Standaard met spoelen van rollen
Om verontreiniging en ophoping van spaanders te voorkomen - Geoptimaliseerd smeersysteem dankzij centrale smering
Eenvoudige toevoer en lange levensduur - Hydraulische aansluitingen aan de achter- en de zijkant van de cilinder
Eenvoudige bevestiging op bijna elke machine - Ingebouwd veiligheidsventiel en besturing van de eindstand
Maximale bedrijfsveiligheid - Monitoring van de zuigerpositie optioneel verkrijgbaar
Kortere cyclustijden en bescherming tegen botsingen - Compatibel met alle in de handel verkrijgbare vaste steunen
Eenvoudig vervangen van vaste steunen zonder extra speciale onderdelen - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Vaste steun met laterale cilinder
De vaste steun THL-S plus met laterale cilinder is ontworpen voor bijzonder krappe installatieruimtes. Het vermindert de totale lengte van de vaste steun. Afhankelijk van de afmetingen van de installatie kan ook een grotere vaste steun met een dienovereenkomstig groter klembereik worden gebruikt. Dankzij de optimale kinematiek van de hendel en de centrale en handmatige smering haalt de vaste steun maximale klemkrachten voor elke rol en een constant uitstekende centreer- en rondloopnauwkeurigheid.