ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°
Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen
N.º de identificação 1407684
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compenserende klauwplaat met 4 klemmen
- Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 14.5 mm
- Compenserende slag per klem: 7.9 mm
- Max. opspankracht: 150 kN
- Max. koppel: 200 Nm
- Max. draaisnelheid: 1500 1/min
- Gewicht: 125 kg
- Bij gebruik van de tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren.Opspannen van ronde, rechthoekige en geometrisch onregelmatige werkstukken is mogelijkDankzij de centrische, compenserende 4-puntsklemming worden werkstukken met weinig vervorming vastgeklemd.
Detalhes técnicos
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 15 (Z380) |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 150.0 |
| Max. torque [Nm] | 200.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 14.5 |
| Compensation stroke/jaw [mm] | 7.9 |
| Weight [kg] | 125.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250/4
- red
-
SWB 250/4
- yellow
-
SWB-AL 250/4
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts, or attachment screws for top jaws, chuck mounting screws, spanner wrench, eye bolt, operating manual; without top jaws, without locking cover