SPK
Spannklauenkästen
Abgedichteter Spannklauenkasten mit Standard-Backenschnittstelle für individuelle Aufspannlösungen auf Aufspannscheiben mit parallel laufenden T-Nuten.
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Corps de base trempé et extrêmement rigide
Assure ainsi une durée de vie plus longue pour une très grande précision. Même avec une force de serrage maximale - Mors de base avec tenon rainure et denture droite en standard
Large choix dans la gamme de mors rapportés - Grande course de mors et force de serrage des mors très élevée pour couples de serrage bas
Serrage fiable et valide pour le serrage intérieur et extérieur - Mors de base avec rainure en T traversante pour denture droite
Elargit la plage de réglage du mors rapporté - Unité de serrage avec broche d'entraînement entièrement étanche
Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d’entretien - Utilisation simple
Réglage rapide et précis par affichage de course de mors - Conception à faible hauteur
Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système - Entraxe de fixation variable
Adaptation individuelle au plateau de serrage de votre machine - Pièces fonctionnelles durcies sur tous les côtés
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Boîtes à mors résistantes à la saleté
Avec les boîtes à mors SPK, SCHUNK propose des dispositifs de serrage pour les solutions de serrage individuelles sur des plateaux de serrage avec rainures en T parallèles. Un entraînement des mors entièrement fermé garantit une protection contre la poussière, les copeaux et le liquide de refroidissement. Il en résulte une usure faible et une longue durée de vie des boîtes à mors. - Les mors de base des boîtes à mors sont disponibles en standard avec tenon-rainure ou denture droite. Les boîtes à mors peuvent aussi être individuellement ajustées au disque de serrage.