ROTA NCML 1250
Hybride klauwplaat met handmatige werkstukcentrering
IDnr. 809005
Hybride klauwplaat, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-klauwcentrering en magnetische klauwplaat
- Klauw snelwisselsysteem met meervoudige tand en groef
- Gesloten doorgangsboring
- Centreringsplaat: ROTA-S plus 2.0 315
- Technologie: Radiale stang
- Type magneet: Dubbel AlNiCo
- Met demagnetisatiecyclus
- Afmetingen: Ø 1250 x 240 mm
- Slag per klem: 9.9 mm
- Max. centreringskracht: 180 kN
- Max. magnetische houdkracht: 160 N/cm²
- Magnetisch klembereik: 350 - 1250 mm
- Aantal polen: 24
- Aantal kanalen: 6
- Netspanning: 400 V / 50 Hz
- Max. draaisnelheid: 300 1/min
- Gewicht: 1700 kg
Technische gegevens
| Max. rotational speed [1/min] | 300.0 |
|---|---|
| Max. centering force [kN] | 180.0 |
| Max. magnetic holding force [N/cm²] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 220.0 |
| Min. magnetic clamping range [mm] | 350.0 |
| Max. magnetic clamping range [mm] | 1250.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.9 |
| Number of poles | 24.0 |
| Number of channels | 6.0 |
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 1700.0 |
Lieferumfang
Hybridspannfutter, weiche Aufsatzbacken, Betätigungsschlüssel, Montageschlüssel, Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung