ROTA NCF plus 2
Mandrin automatique avec passage au centre et cycle de contraintes compensation
Mandrin automatique de précision 3 mors de poids réduit avec compensation de la force centrifuge dans une construction extrêmement stable.
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Vitesses de rotation élevées sans réduction notable de la force de serrage
Utilisation optimale de la puissance de mandrin, grâce à une grande rentabilité - Avec compensation intégrée de la force centrifuge
Permet ainsi de hautes vitesses d'usinage - Grand diamètre de passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de rampe forcée
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Système modulaire de douilles de protection
Adaptation optimale aux nouvelles fonctions de serrage grâce à la douille centrale interchangeable. - Piston de mandrin à double guidage
Pour une précision de répétitivité et une concentricité optimales - Faible poids de mandrin
Processus d'accélération et de freinage plus rapides permettant d'améliorer les temps de cycle - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Les mandrins de tour de précision, haute performance et sans entretien, sont un outil indispensable pour exploiter pleinement l'efficacité des tours et des centres de fraisage/tournage. Le ROTA NCF plus 2 a été spécialement conçu pour répondre à de telles exigences. La compensation de force centrifuge intégrée agit contre la perte de force de serrage sous l'effet de la vitesse de rotation, ce qui permet d'atteindre des vitesses d'usinage considérablement plus élevées.
- À l'intérieur de ces mandrins compacts et légers se trouvent des guidages plats, trempés et polis, particulièrement robustes et garantissant un processus extrêmement stable même sous des contraintes maximales. Le guidage novateur du piston enrobe entièrement le raccord vissé du corps trempé du mandrin, conférant à ce dernier une précision et une rigidité extrêmement élevées.