arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGVA-B 80-25-40

SGVA-B 80-25-40

Prism jaws

ID 1468522

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza prismática vertical, móvil
  • Dos tamaños de prisma
  • Indicado para: KSC3 80
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 40 x 25 mm
  • Spannbereich klein: Ø15 - Ø35 mm
  • Spannbereich groß: Ø35 - Ø75 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.6 kg
Ancho [mm] 80.0
Profundidad [mm] 40.0
Altura [mm] 25.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.6