SEI M10
Zubehör TANDEM
IDnr. 402319
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spanneinsatz
- 1. Seite: Wolframcarbid beschichtet
- 2. Seite: Grip
- 3. Seite: Grip, Stufe 3 mm
- 4. Seite: Grip, Stufe 9 mm
- 5. Seite: Grip, Rund, Stufe 9 mm
- 6. Seite: Grip, Rund
- Abmessungen: 34 x 34 x 16 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 16.0 |
| Profundidad [mm] | 34.0 |
| Indicado para | 250 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Inserto de sujeción (4 unidades), tornillo de fijación