arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGV 40-64-34.9

SGV 40-64-34.9

Castanhas ajustáveis

ID 490731

In stock
Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de grip ajustável
  • Interface 1: W-40
  • Interface 2: W-SEI
  • Adequado para: KSM2 90
Dados técnicos:
  • Dimensões: 40 x 64 x 34,9 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1.05 kg
Largura [mm] 40.0
Profundidade [mm] 64.0
Altura [mm] 34.9
Pacote unidade
Peso [kg] 1.05

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema; sem insertos de fixação