GWU-S grip 125-33
Set werkstuksteunen
IDnr. 1394227
Set werkstuksteunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Set van werkstuksteunen – breedte 125 mm
- Bestaande uit vijf paar werkstukonderleggers
- Hoogtes = 8, 12, 20, 25 en 27 mm.
- Magnetische bevestiging
- Geschikt voor systeemklemmen H = 33 mm met gripniveau van 3 mm.
- Hoogtenauwkeurigheid: 0.01 mm
- Diepte: 2.5 mm
- Breedte: 125 mm
- Gewicht: 0.6 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 8.0 |
| Weight [kg] | 0.6 |
納品内容
ワークサポートセット