arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T2 Z170-A5 Vergelijkbare illustratie

FF-T2 Z170-A5

Standaard adapterplaat

IDnr. 805001

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z170
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 133.4 mm
  • Steekcirkel spindel: 104.8 mm
  • Hoogte: 25 mm
  • Klauwplaatboring: 79.6 mm
  • Gewicht: 3.2 kg
卡盘侧 Z170
机床侧 ISO 702-1 Nr. 5
卡盘节圆 [mm] 133.4
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 25.0
通孔 [mm] 79.6
重量 [kg] 3.2

标配范围
法兰板,安装螺纹