arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPK 220 KV

SPK 220 KV

Klauwkasten

IDnr. 812160

ジョーボックス 標準バージョン

特長:
  • 穿孔なしジョーボックス
  • トラック幅範囲: 180 - 220 mm
  • T-スロット幅範囲: 22 - 28 mm
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • チャックジョーの調整幅: 90 mm
  • 最大把持力: 68 kN
  • 最大トルク: 330 Nm
  • 重量: 52.7 kg
注記
  • ジョーボックスは穴のない状態で提供されます
  • ご注文の場合、ゲージとクロスバーは該当するフェースプレートに合わせて調整されます。
  • お客様向けに仕様の調整を行う場合は、テーブル図面が必要です。
  • 適切なステップモデルのダウンロードはPARTcommunityからのみ可能です。
Dentado Ranura y legüeta
Fuerza máx. de sujeción [kN] 68.0
Par de giro máx. [Nm] 330.0
Rango de ajuste de la mordaza para chuck [mm] 90
Anchura mín. del calibrador [mm] 180.0
Anchura máx. del calibrador [mm] 220.0
Mín. Ranura en T [mm] 22.0
Max. Ranura en T [mm] 28.0
Peso [kg] 52.7

Material suministrado
Caja de mordazas, tornillos de fijación, tuercas con collar, barra transversal (adaptada a la placa frontal), tornillos de cáncamo, manual de instrucciones; sin mordaza superior, sin llave de sujeción