KMR HSK 80
Tubes pour fluide de refroidissement
ID 9799135
KMR HSK 80, Tubes pour fluide de refroidissement
- Pour interface: HSK 80
- Diamètre: 14 mm
- Filetage : M20x1.5
Technical details
| Per interfaccia | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 13.5 |
| L2 [mm] | 39.5 |
| G | M20x1.5 |
| Peso [kg] | 0.032 |
Design HSK con due guarnizioni O-ring, a tenuta assiale, conformemente a ISO 69895