SBM 31
ジョーブランク
ID 112100
SBM 31, ジョーブランク
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 17 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- さまざまな寸法のジョーブランクや、旋盤用チャックに適したチャックジョーもご用意しています!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
- チャックジョークイックファインダーで適切なオプションが見つからなかった場合は、ジョーブランクをニーズに合わせて設計してください。「チェックジョーを個別に構成」をクリックし、お客様の要件に従って寸法を調整したうえで、穴の間隔を定義したり、ブランクをテーパー加工したり、さらに調整を加えてたりしてください。
技術的詳細
| Product group | Jaw blanks |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 40.0 |
| Length L [mm] | 70.0 |
| Min. distance a (jaw tip up to first hole) [mm] | 12.0 |
| Min. distance b (first up to second hole) [mm] | 22.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 0.9 |
The hole spacings a and b are required for a drilled version. You can either specify this when ordering or choose it directly via "Configure individual chuck jaw".