arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KM-WBL 120 類似のイラスト

KM-WBL 120

スチール製角度付ソフトトップジョー

ID 132603

KM-WBL 120, スチール製角度付ソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • 配送数量 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
Product group Angled soft top jaws, made of steel
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 18.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 50.0
Length L [mm] 145.0
Hole spacing a [mm] 85.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M14
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/set [kg] 7.0