HM 14
Carbide inserts
ID 300786
HM 14, Carbide inserts
- Height H: 9.5 mm
- Diameter D: 19 mm
- Thread G: M6
- Material: Carbide insert with steel body
Technical details
| 스레드 | M6 |
|---|---|
| 최대 부하력 [kN] | 30.0 |
| 재료 | 강철 본체가 있는 카바이드 인서트 |
모든 팁이 그리핑 작동을 하는 경우 최대 부하력 값이 유효합니다.