SINO-R
Mandrin expansible hydraulique
Avec SINO-R, SCHUNK propose un mandrin expansible hydraulique sur la base de la technique d'expansion. Trois caractéristiques du SINO-R le rendent imbattable en termes de qualité et de productivité quand il s'agit de fraisage de filetage : la grande rigidité axiale évite la déviation de l'outil. La transmission d'un couple plus élevé permet d'exploiter pleinement les performances de l'outil. L'excellent amortissement des vibrations offre les meilleures surfaces de filetage sans aucune trace de broutage.
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Diseño monobloque de la carcasa
Para una mayor estabilidad y rigidez, la carcasa está hecha de un bloque de acero desde el cono del portaherramientas hasta el montaje de la máquina. - Casquillo de expansión reforzado para una mayor rigidez radial
Tareas de corte de metal muy difíciles con la fuerza radial más elevada - Excelente relación entre la fuerza de sujeción, la rigidez y la amortiguación
Reducción del coste de las herramientas, producción más eficiente y pares elevados de hasta 800 Nm en condiciones de sujeción - Excelente amortiguación de las vibraciones
Sin microexplosiones, superficies de la pieza óptimas, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes - Alto nivel de flexibilidad
Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes - Cambio de herramienta sencillo
Minimización de los tiempos de preparación y de inactividad de la máquina mediante una sujeción rápida y segura de la herramienta por medio de la llave en C SINO-R o la llave de sujeción en forma de anillo - Es posible sujetar todos los mangos de herramienta estándar del mercado
Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE - Ajuste axial de la longitud
Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm
Opciones e información especial
- Tres propiedades consiguen que la serie SINO-R sea insuperable en términos de calidad y productividad para el fresado de roscas:
Elevada rigidez radial que evita que la herramienta se desvíe. La mayor transmisión del par, permite aprovechar las herramientas al máximo. La excelente amortiguación de las vibraciones, consigue los mejores acabados superficiales. Esto se logra mediante la inigualable combinación de un diseño monobloque, una estructura multicapa y paredes más robustas.