SINO-R
Expansion toolholder
With SINO-R, SCHUNK is offering an expansion toolholder based on expansion technology. Three characteristics make the SINO-R range unbeatable in terms of quality and productivity when it comes to thread milling: The high radial rigidity, which prevents deflection of the tool. The higher torque transmission for full utilization of tool performance. And the excellent vibration damping that produces the best thread surfaces without chatter marks.
Description
优势 - 您将获益
- 基体的模块整体设计
为了增强稳定性和刚性,基体从刀柄锥部延伸至机床接口的部分由整块钢块制成。 - 加强膨胀套筒可增强径向刚度
非常艰难的金属切割任务,具有最高径向力 - 夹持力、硬度和减震之间的最佳比率
降低刀具成本、更高效的生产以及在夹持条件下高达 800 Nm 的扭矩 - 出色的减振性能
防止微小崩裂,获得最佳工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低 - 高度灵活
使用有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径 - 换刀便捷
通过使用 SINO-R 的 C 型扳手或棘轮扳手来快速安全地夹持刀具,最大限度地减少了设置时间和停机时间 - 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准 - 轴向长度调节
长度调节的精度在 0.01 mm 范围内, 调节行程为 10 mm
选件和特殊信息
- SINO-R 系列的三个优势使其成为了螺纹铣削高质量和生产力的最佳选择。
高径向刚度可防止刀具的偏转。较高的力矩传送让刀具发挥最大潜力。一流的减振产生最佳螺纹表面而无振纹。这些就是整体设计、多层结构和更厚的壁等独特性能的组合给您带来的好处。