EWB-TG 210
베이스 죠
ID 160700
EWB-TG 210, 베이스 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 직선형 톱니
- 설치: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 12.7 mm
- 경로 너비: 7.9 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척에 맞는 다양한 베이스 죠를 살펴보고 척 죠 빨리 찾기에서 "도구"를 클릭하여 적합한 상부 죠를 찾아보세요!
기술 세부 정보
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | Tongue and groove |
| Serration | Straight serration |
| Slot width N [mm] | 12.7 |
| Tab width S [mm] | 7.9 |
| Width B [mm] | 45.0 |
| Height H [mm] | 33.0 |
| Height H1 [mm] | 30.0 |
| Length L [mm] | 86.0 |
| Hole spacing b [mm] | 44.5 |
| Screws | 1/2" |
| m/set [kg] | 2.1 |
Cylindrical screws are not included in the scope of delivery