ELB
Eje lineal compacto
Módulo lineal de carrera corta con accionamiento directo y guía de rodillos transversales
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Integrovaný motor a měřicí systém v ose
minimalizuje rušivé kontury a požadavky na prostor - Lze osadit absolutním systémem měření zdvihu
Snadnější programování a větší úspora času při uvádění do provozu a během provozu - Vynikající dynamické vlastnosti pro kratší časy cyklů
čímž je dosaženo vysoké produktivity - Téměř žádné díly podléhající opotřebení
pro dlouhou provozní životnost - Přepjatá křížová válečková vedení
Tzn. zcela bez házivosti - Standardizované montážní otvory
pro různé kombinace s jinými komponenty z modulárního systému - Volitelná pneumatická nebo elektrická přídržná brzda používaná jako zámek tyče
pro procesní spolehlivost při odstávce systému - Volitelná certifikovaná bezpečnostní zařízení podle SIL2/PLd
s rozhraními HIPERFACE® a DRIVE-CliQ pro aplikace se zvýšenými požadavky na bezpečnost stroje
Možnosti a zvláštní informace
- Modulární převodníkový systém
Lineární osa (podobná jako na obrázku) je k dispozici se čtyřmi různými systémy měření dráhy. Inkrementální systém měření dráhy má rozhraní 1Vss. Absolutní systémy měření dráhy jsou k dispozici volitelně s rozhraními: HIPERFACE®, SSI nebo DRIVE-CLiQ. - Pneumatická přídržná brzda
Lineární osa může být volitelně dodána s přídržnou brzdou. Přídržná brzda je spouštěna pneumaticky. Její funkce je aktivována v neventilovaném stavu. Přídržná brzda slouží k udržování polohy lineární osy ve stavu bez napětí. - Kompenzace zatížení
Lineární osa může být volitelně vybavena zařízením pro kompenzaci zatížení namontovaným paralelně k motoru. K tomuto účelu se používá MagSpring®. Magnetická pružina kompenzuje část hmotnostních sil při vertikálních pohybech lineárního motoru. To může vést k větší dynamické reakci v určitých aplikacích. - Elektrická brzda pístnice
Volitelně je možné nechat osu osadit elektrickou přídržnou brzdou. Ta zabraňuje nežádoucímu poklesu vertikálně namontovaných os v případě výpadku napájení. Přídržná brzda je vhodná také pro aplikace v oblasti bezpečnosti stroje. Obraťte se na nás. - Certifikovaný kódovací systém
Kódovací systém s rozhraními HIPERFACE® (volitelné) a DRIVE-CLiQ mají certifikaci podle SIL2/PLd. To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů. Obraťte se na nás pro bližší informace. - NOVINKA: Verze s potravinářským mazáním (H1G)
jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny.