SRU-plus
Universalschwenkeinheit
Universell einsetzbare Einheit für pneumatische Schwenk- und Wendebewegungen
Descrição do Produto
Vorteile – Ihr Nutzen
- Sauber abgestufte Baureihe mit gleichmäßigem Drehmomentwachstum
für viele Anwendungsfälle ist die richtige Größe als Standardprodukt lieferbar - Schwenkwinkel 90° oder 180° wählbar
absolute Flexibilität bei der Auswahl des Schwenkwinkels, anwendungsspezifische Winkel sind auf Anfrage erhältlich - Endlageneinstellbarkeit
+3°/-3° (klein) oder +3°/-90° (groß) wählbar - Mittelstellung pneumatisch oder verriegelt wählbar
die verriegelte Mittelstellung lässt sich unter Last entriegeln. Aus beiden Arten der Mittelstellung kann immer in jede Richtung weitergeschwenkt werden. - Fluiddurchführung für Gase, Flüssigkeiten und Vakuum nutzbar
dadurch entfallen störende Verschlauchungen - Elektrische Drehdurchführung
für die dauerhaft betriebssichere Durchführung von Sensor und Aktorsignalen - Wahlweise elektronische Magnetschalter oder induktive Näherungsschalter
für absolute Variabilität in der Positionsabfrage - Austauschbare, eingeschraubte Führungshülsen (Laufbuchsen)
ermöglichen die einfache Wartung und schnellen Austausch nach vielen Millionen Zyklen. - Baureihenfortsetzung
nach unten durch die SRU-mini-Baureihe, für ein breites Anwendungsspektrum
Optionen und spezielle Informationen
- Für besonders dämpfungsintensive Schwenkbewegungen können auch noch zusätzliche, außenliegende Stoßdämpfer montiert werden. Spezialschwenkwinkel über 180° können, dank der innovativen Hülsentechnik, schnell und preiswert geliefert werden. Bitte sprechen Sie uns an.
- Beachten Sie bitte, dass für Pneumatik-Aktoren geeignete Not-Aus-Szenarien (z. B. geregeltes Herunterfahren) und Wiederanfahrszenarien (z. B. Druckaufbauventile, geeignete Ventilschaltfolgen) benötigt werden.
- Ein ungesteuertes Abtrennen der Druckversorgung kann zu undefinierten Zuständen und Verhalten führen.
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.