arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CDB-8-11-0 Ilustração semelhante

CDB-8-11-0

Ferramenta de rebarbação

N.º de identificação 1421055

Outil d'ébavurage CDB, Taille: 008, pas d'entraînement

  • Compliance en Z: 8 mm
  • Force Fz max.: 67 N
Angle de compliance X max. [°] ± 5.5
Angle de compliance Y max. [°] ± 5.5
Compliance en Z [mm] 8.0
Poids [kg] 1.04
Tuyau pneumatique 4 mm
Porte-outils Porte-lame pour les outils d’ébavurage de types B, C, D, E et F
Changement de l'outil manuel
Fixation de l'axe intégré(e)
Force de compliance radiale min. [N] 25.0
Force de compliance radiale max. [N] 76.0
Force de compliance axiale min. [N] 13.0
Force de compliance axiale max. [N] 67.0
Pression de compensation min. [bar] 1.0
Pression de compensation max. [bar] 4.1
Diamètre D [mm] 66.7
Hauteur Z [mm] 193.7
Force Fx max. [N] 76.0
Force Fy max. [N] 76.0
Force Fz max. [N] 67.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Garantie
24 mois