arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO ES

TENDO ES

Porta-ferramentas de expansão hidráulica
TENDO ES with zero interfering contour is used, when every millimeter in the machine room counts. The extremely short hydraulic expansion toolholder from SCHUNK is perfectly suitable for machining large workpieces – even in confined spaces in the machine room – and deep-hole drillings.

Vantagens – Seus benefícios

  • Sem contorno de interferência
    Ótima liberdade de movimento onde o espaço de trabalho é limitado
  • Alto nível de flexibilidade
    Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração
  • Equilibrado por padrão
    Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm
  • Troca de ferramenta precisa em segundos sem equipamento periférico
    Economia de tempo através da redução do tempo de preparação e sem custos de investimento e energia devido a dispositivos de fixação adicionais
  • Extensão permanente e precisão de repetição < 0,003 mm
    Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas
  • Excelente amortecimento de vibração
    São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos
  • Compatibilidade abrangente
    Pode ser combinado idealmente com prolongadores TENDO SVL e TRIBOS SVL
  • Canais de sujeira para transmissão de torque confiável
    Superfícies de fixação secas, por deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura de sujeira
  • Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
    Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE
  • Máxima rigidez radial
    O cone de montagem do lado da máquina é apoiado no fuso, resultando em rigidez radial máxima em torques altos e muito espaço adicional na sala de máquinas

Opções e informações especiais

  • Áreas de fixação flexíveis devido ao uso de buchas de redução
    As buchas de redução permitem a fixação de vários diâmetros da haste de 3 - 32 mm com apenas um porta-ferramentas. Sua vantagem: redução dos custos de aquisição, maior força de fixação no diâmetro da haste especificado.