CC ER 16 P Ø3/8"
ER precision collet chucks
ID 1403899
CC ER 16 P Ø3/8", ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø3/8"
- Diameter: 3/8"
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,002 mm
Détails techniques
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diâmetro de fixação | Ø3/8" |
| D1 min. [mm] | 8.525 |
| D1 max. [mm] | 9.525 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.017 |
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B