CC Set ER 25
Conjunto de pinças ER
N.º de identificação 280223
CC Set ER 25, Conjunto de pinças ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Número de pinças ER: 15
- Para diâmetro de fixação: Ø2 - 16
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm
Detalhes técnicos
| Pro | ER 25 |
|---|---|
| Pro upínací průměr | Ø2 - 16 |
| D1 min. [mm] | 2.0 |
| D1 max. [mm] | 16.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.43 |
| Počet kleštin ER | 15.0 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B