arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339 Ilustração semelhante

AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339

Botão de retenção

N.º de identificação 9150118

Retention knob AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339
  • Retention knob with through-hole JIS-BT 6339 15°
  • Diameter D1: 28 mm
  • Length L1: 74 mm
D1 [mm] 28.0
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 74.0
L2 [mm] 34.0
L3 [mm] 25.0
a [°] 15.0
G1 M24
중량 [kg] 0.263

버전
관통 구멍 포함 리텐션 노브, JIS-BT 6339 15°