TRIBOS-R SRE SO
Elemento redutor aberto na lateral
Um inserto de redução TRIBOS SRE SO é um adaptador aberto lateralmente para fixação de porta-ferramentas poligonais SCHUNK TRIBOS-R. Ao trocar as ferramentas, o operador combina a montagem de precisão com o TRIBOS SRE apropriado e os insere na abertura pretendida do dispositivo de fixação TRIBOS SVP.
O TRIBOS SRE com abertura lateral serve como alternativa para inserção lateral.
O TRIBOS SRE com abertura lateral serve como alternativa para inserção lateral.
Principais Benefícios
Imagens detalhadas
Application SRE - ouverture latérale
Application SRE - ouverture latérale
Un insert de réduction TRIBOS SRE ouvert latéralement est utilisé pour assembler des outils dont la circonférence est supérieure au diamètre extérieur du porte-outils. Lors du changement d’outils, l’opérateur combine le porte-outil avec le TRIBOS SRE approprié et les insère ensemble dans l’ouverture prévue du dispositif de serrage TRIBOS SVP. Ensuite, le porte-outil avec l’outil serré est retiré de l’insert de réduction TRIBOS SRE. Si cela n’est pas possible en raison de la circonférence de l’outil, un SRE ouvert latéralement peut être utilisé pour serrer l’outil.
Il convient, par exemple, pour le serrage de fraises angulaires, de fraises prismatiques, de fraises de finition ou autres.