arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 11 Mini HSK-A 63x100 Illustration similar

ER 11 Mini HSK-A 63x100

ER collet chuck Mini

ID 23002735

ER 11 Mini HSK-A 63x100, Toolholders
  • ER collet chuck Mini
  • Series: ER collet chuck Mini
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technologie Mandrin à pince ER Mini
Gammes Mandrin à pince ER Mini
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Taille de serrage ER ER 11
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
Longueur de projection L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 74.0
G M8x1
Poids [kg] 0.83
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande