KOM HSK-A 63 Ø16x100
Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
N.º de identificação 23000077
KOM HSK-A 63 Ø16x100, Toolholders
- Combination shell and end mill adapters
- Series: Combination shell and end mill adapters
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 16 mm
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo |
|---|---|
| Série | Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 16 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M8 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| L12 [mm] | 17.0 |
| Peso [kg] | 1.17 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura longitudinal ou transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta