arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NK 162 Ilustração semelhante

NK 162

Porca T combinada

N.º de identificação 147110

NK 162, Porca T combinada

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Máx. torque de aperto: 150 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Produktová skupina Kombinovaný kámen do T-drážky
Šířka drážky N [mm] 21.0
Šířka B [mm] 28.5
Výška H [mm] 25.5
Výška H1 [mm] 11.0
Délka L [mm] 46.0
Rozestup otvorů b [mm] 25.0
Válc. šroub M16 x 30
Max. utahovací moment [Nm] 150.0
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).