arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO BT-DC 40 Ø20x90 Illustration similar

CELSIO BT-DC 40 Ø20x90

Heat shrinking toolholder

ID 1428565

CELSIO BT-DC 40 Ø20x90, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Dual Contact variant
  • Toolholder interface: BT-DC 40
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 450 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface BT-DC 40
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 63.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 450.0
Weight [kg] 1.5
Dual Contact variant yes
Coolant-proof yes
Standard length yes

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD/JF jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich