CELSIO SK 40 Ø16x200
Heat shrinking toolholder
ID 208375
CELSIO SK 40 Ø16x200, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: SK 40
- Clamping diameter: 16 mm
- Projecting length: 200 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 300 Nm
Technical details
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 181.0 |
| G | M12x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 300.0 |
| 중량 [kg] | 1.8 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능