arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 40 SCAPTO C8x70 Ilustração semelhante

ER 40 SCAPTO C8x70

Porta-pinça ER

N.º de identificação 23004394

ER 40 SCAPTO C8x70, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER
  • Série: Porta-pinça ER
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C8
  • Comprimento de projeção: 70 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
Tecnologia Porta-pinça ER
Série Porta-pinça ER
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C8
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Tamanho de fixação ER ER 40
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 4.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 70 mm / 2.8"
Comprimento de projeção L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 37.5
Peso [kg] 1.935
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta